QP 1,5/ 7
-
コネクタ
3051166
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 極数: 7、 接続方式: 圧接接続式、 1段、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積:0.25 mm2- 1.5 mm2、 色: グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | 端子台プラグ |
| 極数 | 7 |
| ピッチ | 5.2 mm |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | 圧接接続式 |
| 芯線絶縁材質 | PVC / PE |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 接続サイズ、センサ導線 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 定格電流 | 17.5 A |
| 最大負荷電流 | 17.5 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 幅 | 36.4 mm |
| 高さ | 40 mm |
| 長さ | 20 mm |
| ピッチ | 5.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| アイテム番号 | 3051166 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE3144 |
| GTIN | 4046356083003 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 27.364 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 27.364 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | TR |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
RPS - 径変換プラグ 0201647
-
PZ/2 - ストレインリリーフ 3040627
-
PZ/4 - ストレインリリーフ 3040643
-
PRZ - ラッチ 3040614
-
PR - ラッチ 3040559
-
PR/2 - ラッチ 3040630
-
PRT/2 - ラッチ 3040631
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
DP PS-5 - スペーサ 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
特長
ベース端子台と同様プラグにもプリケーションごとに適切な接続テクノロジあり
線剥きしない一般的なIDC式で接続し時間を短縮
圧接接続プラグQP 1,5/...は単線および撚線接続用
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み