QP 1,5/ 1 BU - コネクタ
3051250

コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 極数: 1、 接続方式: 圧接接続式、 1段、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積:0.25 mm2- 1.5 mm2、 色: 青

製品の詳細









特長

線剥きしない一般的なIDC式で接続し時間を短縮
ベース端子台と同様プラグにもプリケーションごとに適切な接続テクノロジあり
圧接接続プラグQP 1,5/...は単線および撚線接続用
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み