PP-H 1,5/S/25 (1GNYE/24GY)
-
コネクタ
3061966
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 25、 極数: 25、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 色: 緑/黄-グレー
製品の詳細
製品ライン | 端子台プラグ |
極数 | 25 |
ピッチ | 3.5 mm |
接続数 | 25 |
行の数 | 1 |
型式 | その他 |
電位 | 24 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 6 kV |
規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
段あたり接続数 | 25 |
定格接続サイズ | 1.5 mm² |
1段 | |
剥き線長さ | 8 mm |
内部シリンダゲージ | A1 / B1 |
準拠規格 | IEC 61984 |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
断面積AWG | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 1 mm² |
定格電流 | 17.5 A (ディレーティングに注意すること) |
最大負荷電流 | 17.5 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
定格電圧 | 500 V |
定格電線断面積 | 1.5 mm² |
1段 直接接続可能な電線断面積 | |
接続電線サイズ、単線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
幅 | 87.5 mm |
高さ | 31.3 mm |
ピッチ | 3.5 mm |
色 | マルチカラー |
緑-黄 | |
灰 (RAL 7042) | |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
周囲条件 | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 61984 |
アイテム番号 | 3061966 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2244 |
GTIN | 4046356892537 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 43.07 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 43.07 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PR 1,5/S/2 - ラッチ 3212895
-
PRZ 1,5/S - ラッチ 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - ストレインリリーフ 3212918
-
PSH 3- 6 - シールド接続クランプ 3040591
-
PSH 5-10 - シールド接続クランプ 3040601
-
PH 1,5/S/3 - ケーブルハウジング 3212756
-
PH 1,5/S/4 - ケーブルハウジング 3212769
-
PH 1,5/S/5 - ケーブルハウジング 3212772
-
PH 1,5/S/6 - ケーブルハウジング 3212785
-
PH 1,5/S/7 - ケーブルハウジング 3212798
-
PH 1,5/S/8 - ケーブルハウジング 3212808
-
PH 1,5/S/9 - ケーブルハウジング 3212811
-
PH 1,5/S/10 - ケーブルハウジング 3212824
-
PH 1,5/S/11 - ケーブルハウジング 3212837
-
PH 1,5/S/12 - ケーブルハウジング 3212840
-
PH 1,5/S/13 - ケーブルハウジング 3212853
-
PH 1,5/S/14 - ケーブルハウジング 3212866
-
PH 1,5/S/15 - ケーブルハウジング 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
ST-BW 0 - 操作ツール 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - 棒端子 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - クイックマーカー、平面式 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - 端子台マーキング 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - 端子台マーキング 0829644
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
特長
広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり