PP 2,5/ 1-L - コネクタ
3211271

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コネクタ、 左のエレメント、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 1、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 色: グレー

製品の詳細









特長

フィンガーセーフ仕様で高い安全性
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
スナップ止めアクセサリを幅広く用意
強力で耐振動性プラグインコンタクトで安全に使用できます。
お客様自身でアッセンブリ可能なプラグで高い柔軟性
個別コーディングで誤接続防止