PP 2,5/ 1-M GNYE - コネクタ
3211276

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コネクタ、 中央のエレメント、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 1、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 色: 緑ー黄

製品の詳細









特長

セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり