PLC(コントローラ)とI/O―インテリジェントオートメーション

PLC(コントローラ)とI/O

保護等級IP20およびIP65/IP67のPLC(コントローラ)とI/Oは、システムとして、またはさまざまなイーサネットネットワークのリモートI/Oステーションとして、適切なものを見つけることができます。IEC  61131-3または高級言語でプログラミングして、システムが将来も安全であることを確実にすることができます。例えば、PLCnext Technologyを使用すると、人工知能のような最新のトレンドを実装したり、太陽光発電業界における持続可能なソリューションをスマートソリューションに変換することができます。

未来にオープン

オートメーションの世界は変化しています。ビジネスや技術システムのデジタル化、ネットワーキング、グローバリゼーションにより、新しい市場要件が発生しています。未来志向のオートメーションシステムのメーカーは、現代のIoTアプリケーションの基準を満たす機能を顧客に提供する準備を整える必要があります。そのために、フエニックス・コンタクトは未来志向型のPLC、I/O機器、PLCソフトウェアを提供します。 制御盤およびフィールド設置用の部品から完全なシステムまで。分散給水から非常に複雑な自動車産業の塗装ラインまで、お客様のシステムの専門的なオートメーションを実現します。

新製品

Virtual PLCnext Controlのロゴ

Virtual PLCnext Control

効率的で柔軟な制御ソリューション

Virtual PLCnext Controlは、オートメーションにおいて、優れた拡張性、柔軟性、コスト効率を実現します。OCIコンテナ内のソフトウェアとして、シームレスな統合を可能にし、OTとITセキュリティを組み合わせて、制御ソリューションのハードウェア非依存性を高めます。

主な特長

  • PLCnext Technologyのオープンなエコシステムに基づくシステムアーキテクチャ
  • IEC 61131-3に準拠したプログラミング、およびC++、C#、Matlabなどの高級言語によるプログラミングが可能
  • PROFINETコントローラおよび/または機器
  • ウェブベース管理を使った設定、
  • OCIコンテナ内のVirtual PLCnext Control

特長

  • オープンなPLCnext Technology アーキテクチャによるソフトウェアベースの制御システム
  • 物理的な後付けなしで、容易な拡張や新たな要件への適応が可能
  • データ駆動型アプリケーション用に、ITシステム、クラウドサービス、IIoTプラットフォームへの直接接続が可能
  • 特別なハードウェアが必要ないため、投資コストを最小化
  • コンテナベースのテクノロジで最大限のサイバーセキュリティを確保

エコシステムPLCnext Technology

PLCnext Technology – オートメーションの考え方を強化

PLCnext TechnologyはITの世界とOTの世界を接続 アプリケーションをIIoTとインダストリー4.0対応にしましょう

PLCnext Technologyは、産業用オートメーション向けのエコシステムで、オープンハードウェア、モジュール型エンジニアリングソフトウェア、グローバルコミュニティ、デジタルソフトウェアマーケットプレイスで構成されます。デジタル化とグローバル化により、産業オートメーションに新しい需要が発生しています。正確に調整された設計のオープンオートメーションシステムは、柔軟でモジュール型の拡張と同様に重要です。

IEC 61131-3に準拠の標準PLCプログラミングに加えて、PLCnext Controlで並列プログラミングおよびC/C++、C#、MATLAB® Simulink®などのプログラミング言語をリアルタイムで組み合わせることが可能です。PLCnext Engineerの無料基本バージョンで、アプリケーション開発プロセスを促進しましょう。あるいは、使い慣れたプログラミング環境を使用することもできます。ご希望の方法をお選びいただけます。

シンプルなクラウド統合、オープンソースソフトウェアを使用するオプション、常に成長を続けるPLCnext Communityの専門知識を通して、新しい形のコラボレーションを活用できます。その結果のソリューションアプリ、ソフトウェアモジュール、ランタイムシステム機能拡張は、PLCnext Storeで入手可能で、アプリケーション作成時の時間とコストの大幅な削減を保証します。そのため、PLCnext Technologyは現代のオートメーションの課題ために理想的なエコシステムです。

制御技術

PLCnext Technology用のPLC、PLC拡張機能、I/O機器、ソフトウェア

制御技術

PLC、機能PLC拡張、I/O機器、ソフトウェアで構成される制御技術の幅広い製品ラインアップを活用し、PLCnext TechnologyでIIoTとインダストリー4.0に対応するシステムを準備してください。オープンエコシステムにより、専用システムの制約にとらわれずにオートメーションプロジェクトを実装できるようになります。オープンソースコードとアプリを組み込んだり、クラウド接続経由でPLCnext Controlによりネットワーク化することができます。

PLCnext Technologyは、確立されたソフトウェアツールに基づいて並列プログラミングを可能にします。これには、Visual Studio、Eclipse、Matlab® Simulink®、PLCnext Engineerのほかに、既存のプログラムコードを自由に選択して統合することができます。例えば、これによりIEC 61131-3に準拠した機能をC/C++、C#、またはMATLAB® Simulink®のルーチンと自由に組み合わせ、これらの機能を融合させて完全なシステムを作成することができます。

このため、フエニックス・コンタクトは保護等級IP20付きの拡張可能なI/Oモジュールを提供しています。小規模アプリケーション向けのモジュール型コントローラや集中管理型の高性能コントローラから、PCベースのエッジデバイスまで、この製品シリーズは常にプロジェクトに適したソリューションを提供します。モジュール型コントローラによって、ステーション設計における柔軟性が高くなります。幅広いI/Oラインアップから選択でき、左側に機能モジュールを追加してコントローラの機能を拡張することもできます。オープンなLinuxコアにより、OPC UA、TSN、5Gなどの新しいテクノロジも統合することができます。そのためPLCnext Controlは、非常に高いレベルで将来に対応することができます。

図 Virtual PLCnext Control

ハードウェアに左右されない拡張可能なVirtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control:柔軟で費用対効果の高い産業オートメーションの未来

新しいVirtual PLCnext Control製品ラインアップは、現代の産業オートメーションに革新的なソリューションを提供します。このテクノロジは、物理的な機器から制御タスクを抽象化し、高性能コンピュータ上で実行することで、柔軟性、拡張可能性、費用対効果などを向上させることができます。Virtual PLCnext ControlはOCIコンテナの形状のソフトウェアコードパッケージで、ハードウェアベースのPLCnext Controlでも知られている機能や操作およびプログラミングオプションを備えたなじみのある環境を提供します。このソリューションは、既存システムへのシームレスな統合を可能にし、OTとITのセキュリティを組み合わせ、複数のPLCインスタンスを統合することでコストを最適化します。Virtual PLCnext Controlは、メンテナンスやアップデートが簡単で、異なるハードウェアプラットフォーム間でアプリケーションをシームレスに移動することができる、将来に備えた費用対効果の高い産業オートメーション向けのソリューションです。

Eペーパー
新しいPLCnext TechnologyのEペーパー

このPLCnext Technologyに関する初のインタラクティブなEペーパーでは、必要な情報をすべて1ヶ所でご覧いただけます。
このEペーパーでは随所に、さらなるやり取りが可能になるボタンが表示されます。刺激的なアプリケーションでヒントを得ましょう。ハードウェアの詳細を3D画像でご覧ください。オンラインショップで製品情報を調べたり、エコシステムの4つの部分すべてを詳しく学んだりすることができます。また、お好みのトピックに関する関連リンクや埋め込み動画も多数ご用意しております。

Eペーパーへ
PLCnext Technology Eペーパー
リモートI/O機器

制御盤およびフィールド設置用のリモートI/O機器Axiolineシリーズ

制御盤およびフィールド設置用リモートI/O機器

幅広い制御盤用リモートI/O機器の中から特に高速データ通信にも対応するモジュールを選択します。例えば、当社のPROFIsafeモジュールを使用して、またはセーフティコントローラは使用せずにSafetyBridge Technologyを使用しても、セーフティアプリケーションを実現することができます。当社のI/O機器は、フエニックス・コンタクトのすべてのプログラマブルロジックコントローラと完全に組合せ可能です。

制御盤のない分散型オートメーションでは、高機能なブロック設計や厳しい産業環境向けの非常に堅牢な設計のI/Oモジュールを使用することができます。デジタルI/O機器を、IO-Linkマスタおよび対応するIO-Link機器と共に使用して、ご使用のアプリケーションの機能範囲を拡張することができます。

充電インフラ用コントローラ

E-Mobility充電インフラ用コントローラ

CHARX control ACおよびDC充電コントローラは、ネットワーク化された充電ステーションにインテリジェンスを提供します。拡張性、完全な接続性、柔軟なコンフィグレーション、統合された負荷管理により、家庭用充電ステーションから駐車場まで、家庭用、商用、公共用充電ポイントに適しています。

DINレール上のプラグインディスプレイと拡張モジュールを備えたビル用コントローラ

ビルディングオートメーション用コントローラ

従来型のアプリケーションにも複雑な統合プロジェクトにも最適な、ビルコントローラの幅広いラインアップをご覧ください。実績のあるシステムが、数多くのビルディングオートメーション作業のための安定した柔軟な基盤を提供し、オープンなPLCnext Technologyをベースにした新世代のコントローラが、さらなる自由度、最先端の接続性、包括的な将来対応性を実現します。当社のソリューションは、幅広い通信プロトコルをサポートしているため、高いI/O密度でありながらコンパクトなビルディング機器が可能で、IoTやスマートビルディングアーキテクチャに簡単に統合できます。つまり、プロジェクトの個別要件に完璧に適合する、強力で適応性の高いプラットフォームを手に入れることができます。