SAMPLE PTSM 0,5/ 6-2,5-H SMDWH
-
プリント基板用端子台
1820961
プリント基板端末、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 電位の数: 6、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 製品ラインアップ: PTSM 0,5/..-H-SMD WH、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: SMDハンダ接続、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: シグナルホワイト、 ピン配列: 線形パッド形状、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 テープ梱包された5個のサンプルセット。はんだ付け工程内で使用される場合は型式にSAMPLEの表示がない製品をご使用ください。
製品の詳細
製品ライン | プリント基板端末 |
製品シリーズ | PTSM 0,5/..-H-SMD WH |
製品ライン | COMBICON Terminals XS |
極数 | 6 |
ピッチ | 2.5 mm |
接続数 | 6 |
行の数 | 1 |
電位の数 | 6 |
ピン配列 | 線形パッド形状 |
電位あたりのはんだピン | 1 |
特性 | |
標準規格 IN | 6 A |
定格電圧UN | 160 V |
定格電圧(III/3) | 63 V |
定格サージ電圧(III/3) | 2.5 kV |
定格電圧(III/2) | 160 V |
定格サージ電圧(III/2) | 2.5 kV |
定格電圧 (II/2) | 320 V |
定格サージ電圧(II/2) | 2.5 kV |
接続技術 | |
定格電線断面積 | 0.5 mm² |
電線接続 | |
接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 0.5 mm² (剥き線長さ7.5 mm、定格電圧32 V(III/2)において、最大0.75mm²まで対応) |
接続電線断面積AWG | 26 ... 20 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (フェルールAI 0.14- 6 GYと圧着工具CRIMPFOX 10T-Fの組合せで、0.14 mm²から可能) |
シリンダーゲージa x b / 径 | - / 1.2 mm |
剥き線長さ | 6 mm |
取付けタイプ | SMDハンダ接続 |
ピン配列 | 線形パッド形状 |
プロセスメモ | |
プロセス | リフローはんだ付け |
吸湿感度レベル(MSL) | MSL 1 |
分類温度Tc | 260 °C |
リフローでのはんだ付け回数 | 3 |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
表面特性 | 溶融すずめっき |
金属表面接続ポイント(仕上) | すず (4 - 8 µm Sn) |
金属表面処理 はんだ付け部(仕上) | すず (4 - 8 µm Sn) |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | シグナルホワイト (9003) |
絶縁材質 | PA GF |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
外形寸法 |
|
ピッチ | 2.5 mm |
幅 [w] | 19.4 mm |
高さ [h] | 5 mm |
長さ[l] | 11 mm |
プリント基板設計 | |
パッド形状 | 1.4 x 3.4 mm |
ピンピッチ | 2.5 mm |
接続試験 | |
仕様 | IEC 60998-2-2:2002-12 |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
仕様 | IEC 60998-2-2:2002-12 |
試験結果 | 試験合格 |
引張試験 | |
仕様 | IEC 60998-2-2:2002-12 |
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.14 mm² / 単線 / > 10 N |
0.2 mm² / フレキシブル / > 10 N | |
0.5 mm² / 単線 / > 20 N | |
0.75 mm² / フレキシブル / > 30 N | |
屈曲試験 | |
仕様 | IEC 60998-2-2:2002-12 |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
仕様 | IEC 60998-2-1:2002-12 |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
絶縁抵抗 | |
仕様 | IEC 60998-1:2002-12 |
絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
絶縁材質グループ | I |
比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
定格絶縁電圧 (III/3) | 63 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 1.5 mm |
最小沿面距離(III/3) | 1.6 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 160 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 1.5 mm |
最小沿面距離(III/2) | 1.5 mm |
定格絶縁電圧 (II/2) | 320 V |
定格サージ電圧 (II/2) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 1.5 mm |
最小沿面距離(II/2) | 1.6 mm |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60998-1:2002-12 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 5 s |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 100 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
アイテム番号 | 1820961 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 5 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AAKDAB |
GTIN | 4046356787642 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.98 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.92 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
白:溶接時および使用時に安定した色
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減