MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1953648

ピクトグラム 製品ライン COMBICON Connectors S
ピクトグラム 断面積 1.5 mm2
ピクトグラム 取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
ピクトグラム 梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 28、 列の数: 2、 極数: 14、 接続数: 28、 製品ラインアップ: MCDN 1,5/..-G1-RN-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包、 固定ラッチ付きソケットについて。ピン長さ2.6 mm。ユーザー情報およびスルーホールリフローでの推奨仕様は、"ダウンロード" でご確認ください。

製品の詳細









互換性のある製品




特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
ロック機構で突発的な切断を防止
複数段への電線接続で高密度配線を実現