TU-0000000WB00 - 丸型コネクタ用ハウジング
1605893

接続方式

丸型コネクタ用ハウジング、シリーズ: TU、ストレート、バイヨネットロッキング、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、軸Oリング、シールド対応: あり、最小パネル厚: 1.5 mm。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細








互換性のある製品