M23-0000000WB00S-SIG
-
丸型コネクタ用ハウジング
1554116
機器コネクタハウジング前面取付、シリーズ:M23 PRO Signal、ストレート、標準およびONECLICK高速嵌合方式用、4 x Ø 2.7、注記:必ずアクセサリのセクションに記載のコンタクトインサートと組み合わせて使用すること。安全・取付けに関する注意事項は、参照製品1629082(圧着バージョン)または1339329(はんだ付けバージョン)を参照
製品の詳細
| Order information: | コンタクトインサートは個別にご注文ください。 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタハウジング |
| ボックス | |
| 型式 | フランジハウジング |
| ねじ種類 | M23 |
| 設計 | ストレート |
| ロッキングタイプ | 標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式 |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 取付けタイプ | 前面取付け/角型フランジ (4x Ø 2.7 mm) |
| フランジ径 | 26 mm x 26 mm |
| ハウジングの材質 | GD-Zn |
| シーリング材 | FKM |
| 保護等級 (プラグイン) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| アイテム番号 | 1554116 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABRABQ |
| GTIN | 4067923033214 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 25.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 21.891 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
M23-12P1N8A0000 - コンタクトインサート 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - コンタクトインサート 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - コンタクトインサート 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - コンタクトインサート 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - コンタクトインサート 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - コンタクトインサート 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - コンタクトインサート 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - コンタクトインサート 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - コンタクトインサート 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - コンタクトインサート 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - コンタクトインサート 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - コンタクトインサート 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - コンタクトインサート 1662908
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - プラスチック製保護キャップ 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - プラスチック製保護キャップ 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - シーリングリング 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - シーリングリング 1521138
-
RC-17P1N120000 - コンタクトインサート 1601193
-
RC-12P2N120000 - コンタクトインサート 1597867
-
RC-12S2N120000 - コンタクトインサート 1599614
-
RC-06P1N120000X - コンタクトインサート 1240320
-
RC-06S1N120000X - コンタクトインサート 1240393
-
RC-07P1N120000X - コンタクトインサート 1240471
-
RC-07S1N120000X - コンタクトインサート 1240512
-
RC-09P1N120000X - コンタクトインサート 1240549
-
RC-09P2N120000X - コンタクトインサート 1240627
-
RC-09S1N120000X - コンタクトインサート 1240639
-
RC-09S2N120000X - コンタクトインサート 1240713
-
RC-12P1N120000X - コンタクトインサート 1240736
-
RC-12P2N120000X - コンタクトインサート 1240884
-
RC-12S1N120000X - コンタクトインサート 1240950
-
RC-12S2N120000X - コンタクトインサート 1241095
-
RC-17P1N120000X - コンタクトインサート 1241304
-
RC-17P2N120000X - コンタクトインサート 1241388
-
RC-17S1N120000X - コンタクトインサート 1241391
-
RC-17S2N120000X - コンタクトインサート 1241463
-
RC-19P1N120000X - コンタクトインサート 1241466
-
RC-19S1N120000X - コンタクトインサート 1241521