QPD W3PE2,5 M25 0,25 BK B-S - パネル貫通
1076215

パネル貫通、接続方式: タブ端子接続 (溶接)、極数: 3+PE、 M25、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナットなし、キーイング: コーディング、2.5 mm2、先端にフェルールあり、導体の長さ: 0.25 m、ピンアサイン:1 = BN、2 = BU、PE = GNYE、3 = N.C.

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない