UL Listed
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 8 A | - 16 | - 16 |
cUL Listed
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 8 A | - 16 |
パネル貫通、接続方式: タブ端子接続 (DIN 46247-2準拠のタブ端子スリーブ用)、極数: 5、 M25、0.5 mm2 ... 1.5 mm2、690 V、17.5 A、PA、黒、QUICKONナットなし、キーイング: キーイングプロファイル、1.5 mm2
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 8 A | - 16 | - 16 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 8 A | - 16 |