設置コネクタ
CP-QPD 5X1,5 - コーディングプロファイル
CP-QPD 5X1,5
-
コーディングプロファイル
1414760
キーイングプロファイル赤、QUICKONドームとコネクタへの押し込み用、90°ずつ位置を変えることが可能
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コーディングエレメント
製品シリーズ
QPD
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
販売用データ
アイテム番号
1414760
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZWX
GTIN
4055626033693
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.49 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.003 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
保護キャップ
パネル貫通
製品 ヘルプ