MACX MCR-SL-IDSI-I
-
出力絶縁信号変換器
2865971
出力信号変換器、HART。0/4~20 mAの信号を絶縁して負荷(I/Pコンバータ、調節バルブ、ディスプレイ)に送信。開回路検出、IEC 61508準拠のSIL 2、ねじ式接続。代替品:2908063 MACX MCR-IDS-I-I。
製品の詳細
| 製品ライン | 出力絶縁信号変換器 |
| アプリケーション | アナログOUT |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 信号伝送動作 | In = Out |
| ステップ応答(10~90%) | < 140 µs (4 mA ... 20 mAステップ) |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | < 0.1 % (終端値) |
| 送信エラー、通常 | < 0.05 % (終端値) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC、-20 % ... +25 %) |
| 最大消費電流 | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 電力損失 | < 1.1 W (24 V DC / 20 mA) |
| 信号: 電流 | |
| 入力数 | 1 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 入力インピーダンス | > 100 kΩ (回線障害がある場合) |
| 電圧降下 | 5.4 V (20 mA) |
| 信号: 電流 | |
| 出力内容 | 出力電流 |
| 出力数 | 1 |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22.5 mA) | |
| 出力リプル | < 20 mVrms |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| データ通信(バイパス) | |
| HART関数 | あり |
| サポートされるプロトコル | HART |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.5 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326-1 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| 船級認証 | |
| 表示記号 | C、EMC1 |
| 認定 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2865971 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1112 |
| GTIN | 4046356449540 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 175.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 140.9 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - モジュールキャリア 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - モジュールキャリア 2902932
-
GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
特長
DINレールコネクタから給電
SIL 2まで EN 61508に準拠
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
回線障害検出(LFD)
3方向電気的絶縁
プラグインねじ式またはスプリング式(プッシュインテクノロジ)、HART通信用ソケットを組込み
デジタルHART信号を双方向通信
入力:0/4 mA ~ 20 mA
出力:0/4 mA ... 20 mA