MACX MCR-EX-SL-IDSI-I
-
出力絶縁信号変換器
2865405
Ex i出力信号変換器、HART。0/4~20 mAの信号を本質安全で絶縁して、防爆エリアの負荷(I/Pコンバータ、調節バルブ、ディスプレイ)に送信。開回路検出、IEC 61508準拠のSIL 2。代替品:2908060 MACX MCR-IDS-I-I。
製品の詳細
| アプリケーション | アナログOUT |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 規準状態での最大損失電力 | < 1.1 W (24 V DC / 20 mA) |
| 信号伝送動作 | In = Out |
| ステップ応答(10~90%) | < 140 µs (4 mA ... 20 mAステップ) |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | < 0.1 % (終端値) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 出力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 出力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC、-20 % ... +25 %) |
| 最大消費電流 | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 電力損失 | < 1.1 W (24 V DC / 20 mA) |
| 信号: 電流 | |
| 入力数 | 1 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 入力インピーダンス | > 100 kΩ (回線障害がある場合) |
| 電圧降下 | 5.4 V (20 mA) |
| 信号: 電流 | |
| 出力内容 | 出力電流 |
| 出力数 | 1 |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (本質安全) |
| 4 mA ... 20 mA (本質安全) | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22.5 mA) | |
| 出力リプル | < 20 mVrms |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 27.7 V |
| 最大出力電流Io | 92 mA |
| 最大出力電力Po | 633 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC (125 V DC) |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2 mH / 85 nF |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 4 mH / 663 nF |
| データ通信(バイパス) | |
| HART関数 | あり |
| サポートされるプロトコル | HART |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.5 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
| 認定 | IECEx BVS 08.0025 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
| 認定 | IECEx BVS 08.0025 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| 認定 | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| 表示記号 | [Ex ia] IIC/IIB |
| 認定 | 17-KA4BO-0413X |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 認定 | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2865405 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1212 |
| GTIN | 4046356160421 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 175.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 139.3 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - モジュールキャリア 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - モジュールキャリア 2902932
-
GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
特長
DINレールコネクタから給電
SIL 2まで EN 61508に準拠
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
回線障害検出(LFD)
3方向電気的絶縁
出力:0/4 mA ~ 20 mA、[Ex ia] IIC
プラグインねじ式またはスプリング式(プッシュインテクノロジ)、HART通信用ソケットを組込み
デジタルHART信号を双方向通信
入力:0/4 mA ~ 20 mA