NBC-EE-M12MSD/ 2,0-96E/R4AC
-
ネットワークケーブル
1527915
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 2 m
製品の詳細
概要 | さまざまなケーブルタイプとケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | 標準 |
センサの種類 | Ethernet |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | D |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
バスシステム | Ethernet |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 1 A |
通信媒体 | 銅 |
通信速度 | 100 Mbps |
伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
UL94難燃性クラス | V2 |
外部シース素材 | PVC |
導体材質 | ベア銅線 |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 / IP65 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | D (データ) |
ハンドルの色 | 濃灰 |
部材 | CuZn (コンタクト) |
Ni/Au (コンタクト表面) | |
PA (コンタクトキャリア) | |
TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
FKM (ハトメ) | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
締付けトルク | 0.4 Nm |
保護等級 | IP65 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
接続 2 | |
タイプ | プラグ ストレート RJ45 / IP20 |
極数 | 4 (8) |
ハンドルの色 | 濃灰 |
部材 | 真鍮 (コンタクト) |
Ni/Au (コンタクト表面) | |
PC (コンタクトキャリア) | |
PA 66 V2 (ハウジング) | |
真鍮 (シールド付きハウジング) | |
挿抜回数 | ≥ 750 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
導体の長さ | 2 m |
ケーブルタイプ | イーサネット撚線CAT5、2ペア |
ケーブル構造 | 2x2xAWG26/7、SF/UTP |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 青RAL 5021 |
厚さ、外部シース | 1.20 mm |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.9 mm |
単線、色 | 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑 |
導体材質 | ベア銅線 |
導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
AWG信号ライン | 26 |
芯線絶縁材質 | PE |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | ツーペア、充填材2種を芯線に接続 |
光シールドカバー | 70 % |
ケーブル絶縁抵抗 | >= 500 MΩ*km |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
IEC 60332-1-2に準拠 | |
難燃性 | UL VW1準拠 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
難燃性 | UL VW1準拠 |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1527915 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AFACJI |
GTIN | 4063151998301 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 155.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 105.5 g |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |