NBC-R4ACS/0,5-93K/R4ACS
-
パッチケーブル
1112931
パッチケーブル、 RJ45/IP20 ストレート 上 RJ45/IP20 ストレート、 ケーブル長: 0.5 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 電線断面積: AWG 23- 22、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 シグナルレッドRAL 3020相当
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
製品シリーズ | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
センサの種類 | PROFINET |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
定格電圧(III/2) | 72 V |
定格電流 | 1.75 A |
絶縁抵抗 | > 1 TΩ |
接触抵抗 | < 20 mΩ |
通信速度 | 100 Mbps |
伝送特性(カテゴリ) | CAT5 |
伝送速度 | 100 Mbps |
幅 | 13.8 mm |
高さ | 14.8 mm |
長さ | 44.2 mm |
接続1 | |
型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 4-極 |
極数 | 4 |
信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
EtherCAT®、 100 Mbps | |
挿抜回数 | ≥ 750 |
挿入力 | 50 N (信号用コンタクトあたり) |
引抜き力 | 30 N (信号用コンタクトあたり) |
サージ電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | CuSn6 |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
部材 ハウジング | PP |
色 (ハウジング) | 黒 |
UL94難燃性クラス | V2 |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
接続 2 | |
型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 4-極 |
極数 | 4 |
信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
EtherCAT®、 100 Mbps | |
挿抜回数 | ≥ 750 |
挿入力 | 50 N (信号用コンタクトあたり) |
引抜き力 | 30 N (信号用コンタクトあたり) |
サージ電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | CuSn6 |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
部材 ハウジング | PP |
色 (ハウジング) | 黒 |
UL94難燃性クラス | V2 |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
導体の長さ | 0.50 m |
Sercos III [93K] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 68 kg/km |
UL AWLスタイル | 21694 (60 °C / 600 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | Sercos III [93K] |
電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
信号実行時 | 5.3 ns/m |
導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | およそ 1.55 mm |
ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | シグナルレッドRAL 3020相当 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、色 | 白、黄、青、橙 |
厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
全ツイスト | スタークワッド |
最大導体抵抗 | ≤ 120 Ω/km |
絶縁抵抗 | ≥ 0.5 GΩ*km |
結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz時) |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
定格電圧、ケーブル | 600 V |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
最小曲げ半径、可動 | 46 mm |
難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
-40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
周囲温度(設置時) | -20 °C ... 60 °C |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (RJ45プラグインコネクタ) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C (RJ45プラグインコネクタ) |
標準/仕様 | IEC 60603-7 |
アイテム番号 | 1112931 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | ABNABA |
GTIN | 4063151033989 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 60 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 54.456 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
産業用アプリケーションに最適
移動アプリケーション(屈曲)用PURケーブル
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大100 Mbps(CAT5)の高速データ伝送