NBC-R4ACS/0,5-93B/OE
-
パッチケーブル
1112877
パッチケーブル、 RJ45/IP20 ストレート、 ケーブル長: 0.5 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 緑RAL 6018
製品の詳細
互換性のある製品
特長
柔軟な設置用のPVCケーブル
CE、UL、WEEE、EAC
360°シールド
高い耐衝撃性と耐振動性
堅牢なモールド
産業用アプリケーションに最適