NBC-R4AC-10G/0,5-94F/R4AC-10G
-
パッチケーブル
1422210
パッチケーブル、CAT6A、4ペア、シールド対応、ストレート結線、両端RJ45/IP20コネクタ組付け済み、シース材料:PUR、長さ:0.5 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
製品シリーズ | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
センサの種類 | Ethernet |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
定格電圧(III/3) | 72 V (DC) |
定格電圧UN | 48 V |
標準規格 IN | 0.5 A |
通信速度 | 10 Gbps |
伝送特性(カテゴリ) | CAT6A |
伝送速度 | 10 GBit/s |
伝送インピーダンス | 100 Ω |
外部シース素材 | PUR |
導体材質 | ベア銅線 |
接続1 | |
寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 8-極 |
極数 | 8 |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A、 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A、 10 Gbps | |
挿抜回数 | ≥ 750 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 Ω |
サージ電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | CuSn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
部材 ハウジング | PA |
色 (ハウジング) | 灰 |
UL94難燃性クラス | V2 |
保護等級 | IP20 (RJ45プラグインコネクタ) |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
接続 2 | |
寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 8-極 |
極数 | 8 |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A、 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A、 10 Gbps | |
挿抜回数 | ≥ 750 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 Ω |
サージ電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | CuSn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
部材 ハウジング | PA |
色 (ハウジング) | 灰 |
UL94難燃性クラス | V2 |
保護等級 | IP20 (RJ45プラグインコネクタ) |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
導体の長さ | 0.50 m |
Ethernet 10ギガビット [94F] | |
寸法図 |
|
UL AWLスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | Ethernet 10ギガビット [94F] |
電線構造 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG信号ライン | 26 |
電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | 発泡PE |
単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | 4ペア芯線 |
光シールドカバー | 70 % |
絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
最小曲げ半径、可動 | 51 mm |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
UN ECE-R 118.03に準拠 | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1422210 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABNABF |
GTIN | 4055626292649 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 48 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 35.746 g |
関税率 | 85444210 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル