NBC-R4AC/10,0-93M/R4AC - パッチケーブル
1420378

パッチケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 10 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 部材: PA 6.6、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 緑RAL 6018

製品の詳細









互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル