NBC-MS/ 5,0-94B/R4QC SCO
-
ネットワークケーブル
1407432
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 プッシュプル / IP67、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
概要 | さまざまなケーブルタイプとケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | 標準 |
センサの種類 | Ethernet |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
バスシステム | Ethernet |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801を基準として)、 1 Gbps |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 1 A |
通信媒体 | 銅 |
通信速度 | 1 Gbps |
伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
接続1 | |
寸法図 |
M12プラグのピンアサイン、8極、Aコーディング、プラグ側
|
型式 | M12 プラグ、 エルボー、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: A |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
シールド | Advanced Shielding Technology |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5、 1 bps |
挿抜回数 | ≥ 100 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 Ω |
サージ電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
部材 お問い合わせ先 | CuZn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
部材 シール | FKM |
UL94難燃性クラス | V0 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/規則 | IEC 61076-2-101 |
接続 2 | |
寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 8-極、 プッシュプル |
極数 | 8 |
信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)、 1 Gbps |
挿抜回数 | ≥ 750 |
サージ電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | CuSn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
部材 ハウジング | PA-GF |
色 (ハウジング) | 黒 |
UL94難燃性クラス | V0 |
保護等級 | IP67 |
IP65 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
導体の長さ | 5 m |
イーサネット撚線CAT5、4ペア [94B] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 47 kg/km |
UL AWLスタイル | 20963 (80°C/30 V) |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | イーサネット撚線CAT5、4ペア [94B] |
電線構造 | 4x2xAWG26/7、SF/UTP |
信号実行時 | 5.3 ns/m |
導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
AWG信号ライン | 26 |
電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.96 mm |
ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | 発泡PE |
単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
厚さ、外部シース | 1.05 mm |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | 4ペア芯線 |
光シールドカバー | 70 % |
絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
結合抵抗 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz時) |
ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
ケーブル容量 | 48 nF/km (1 kHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
テスト電圧、コア/コア | 700 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 700.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
最小曲げ半径、可動 | 52 mm |
導体張力 | ≤ 100 N |
終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 71.3 dB (1 MHz時) |
62.3 dB (4 MHz時) | |
56.3 dB (10 MHz時) | |
53.2 dB (16 MHz時) | |
51.8 dB (20 MHz時) | |
48.9 dB (31.25 MHz時) | |
44.4 dB (62.5 MHz時) | |
41.3 dB (100 MHz時) | |
電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz時) |
53.3 dB (4 MHz時) | |
47.3 dB (10 MHz時) | |
44.2 dB (16 MHz時) | |
42.8 dB (20 MHz時) | |
39.9 dB (31.25 MHz時) | |
35.4 dB (62.5 MHz時) | |
32.3 dB (100 MHz時) | |
反射減衰量(RL) | 23 dB (4 MHz時) |
24.1 dB (8 MHz時) | |
25 dB (10 MHz時) | |
25 dB (16 MHz時) | |
25 dB (20 MHz時) | |
23.6 dB (31.25 MHz時) | |
21.5 dB (62.5 MHz時) | |
20.1 dB (100 MHz時) | |
シールド減衰 | 3.2 dB (1 MHz時) |
6 dB (4 MHz時) | |
9.5 dB (10 MHz時) | |
12.1 dB (16 MHz時) | |
13.6 dB (20 MHz時) | |
17.1 dB (31.25 MHz時) | |
24.8 dB (62.5 MHz時) | |
32 dB (100 MHz時) | |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
耐油性 | EN 60811-2-1に基づく |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
周囲温度(設置時) | -20 °C ... 80 °C |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 (M12プラグコネクタ) |
IP67 (M12プラグコネクタ) | |
IP67 (RJ45プラグインコネクタ) | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (M12プラグコネクタ) |
-40 °C ... 70 °C (RJ45プラグインコネクタ) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1407432 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CMI |
GTIN | 4046356775540 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 281.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 247.95 g |
関税率 | 85444210 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: N/A) |
SCIP | bf5d3c3a-110c-439d-ad30-ddc0ff7b75e9 |
互換性のある製品
-
-
NBC-MR-R4RC SCO-IE/.../... - ネットワークケーブル 1408670
-
NBC-FS-R4RC SCO-IE/.../... - ネットワークケーブル 1408661
-
NBC-FR-R4RC SCO-IE/.../... - ネットワークケーブル 1408652
-
NBC-MS-R4QC SCO-IE/.../... - ネットワークケーブル 1408677
-
NBC-MR-R4QC SCO-IE/.../... - ネットワークケーブル 1408668
-
NBC-FS-R4QC SCO-IE/.../... - ネットワークケーブル 1408660
-
NBC-FR-R4QC SCO-IE/.../... - ネットワークケーブル 1408651
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432