NBC-MS/ 2,0-94B/R4MC SCO - ネットワークケーブル
1407423

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 クリップ式 / IP67、ケーブル長: 2 m

製品の詳細









互換性のある製品