UT 4-PE/L/MT - 多段端子台
3214364

断面積
接続方式
電圧 ピクトグラム

多段端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 28 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 6 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品