耐短絡ハイブリッドモータスタータ、三相~ACモータを逆転、最大550 V AC、入力:24 V DC、出力電流:9 A、非常停止機能、および調整可能な過負荷シャットダウン機能あり。EM RD-ADAPTERとのみ使用可能。
ハイブリッドモータスタータ
当社のハイブリッドモータスタータは、1台の機器で通常の可逆コンタクタの代替とモータ保護を備えています。ハイブリッドモータスタータでモータを安全確実に切り替えます。この機器は、三相非同期モータを逆転および保護する必要がある場合ならどこでも使用することができます。ハイブリッドモータスタータの製品ラインナップは、ダイレクトスタータおよび逆転スタータで構成されており、非常停止などのさまざまな機能を備えています。
従来の可逆コンタクタの代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大3 Aまで逆転させ、SIL 3/PL eまでのモータ保護と非常停止機能を提供します。DINレールコネクタを通じて、グループのシャットダウン、給電、およびリレー拡張が可能です。
電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大 500 V AC、出力電流:9 A、制御電圧:24 V DC、熱式保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、プッシュイン式接続
ネットワーク対応電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:9 A、熱式保護、安全機能、SIL 3 / PL eに準拠、プッシュイン式接続、DINレール取付けバスコネクタ付属。
電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、制御電圧:24 V DC、熱式保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、プッシュイン式接続
電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:2.4 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護、ねじ接続式。
電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、ねじ接続式。
従来のコンタクタ回路の代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大9 Aまで起動させ、モータ保護機能を提供します。DINレールコネクタを通じて、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来のコンタクタ回路の代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大3 Aまで起動させ、モータ保護機能を提供します。DINレールコネクタを通じて、給電、およびリレー拡張が可能です。
従来の可逆コンタクタの代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大3 Aまで逆転させ、モータ保護機能を提供します。DINレールコネクタを通じて、給電、およびリレー拡張が可能です。
ハイブリッドモータスタータの特長
- ロッキング回路と負荷配線が組み込まれているため配線が迅速
- バイメタル機能で9 Aまで調整可能なモータ保護
- 適切なゲートウェイを用いた柔軟で直接的なフィールドバス接続
- 上流のセーフティリレーで、非常停止後のDINレールコネクタによる簡単なグループ遮断機能
- モータスタータは、COMPLETE lineシステムの一部です
新製品
IFS PROFIsafeゲートウェイ
お使いのモータスタータ用の安全なネットワーク
IFS PROFIsafeゲートウェイは最大15個までのモータスタータを簡単にネットワークに組み込むことができます。お使いのモータスタータのイネーブル入力を安全に切替え:制御レベルでは貴重なI/Oを節約し、インターフェースレベルではコスト効率の良いソリューションを活用します。
主な特長
- PROFIsafeへのIFS機器の組込み
- 安全なデジタル入出力
- 追加のデジタル入出力が可能
- 三相モータの個別またはグループでの停止のための機能安全
- 費用対効果の高いソリューション
- 幅わずか45 mm
特長
- 安全出力でモータスタータを安全停止
- 幅わずか45 mmのコンパクト設計で、制御盤内が省スペース
- 追加I/Oにより拡張オプションも簡単
- オートメーションソフトウェアまたはclipx ENGINEER Device Parameterization Toolによる迅速なコンフィグレーション、状態モニタリング、診断
- インターフェースシステム(IFS)によるバス接続でネットワークアドレスを保存
ハイブリッドテクノロジCONTACTRON
ハイブリッドテクノロジCONTACTRON モータスタータの寿命を10倍に
ハイブリッドテクノロジCONTACTRONで10倍の長寿命を実現:摩耗のない半導体テクノロジおよび堅牢なリレーテクノロジを組み合わせることで、システムの可用性を向上させることができます。
モジュール型ハイブリッドモータで高可用性
モジュール型ハイブリッドモータスタータ
CONTACTRON proは、簡単なセーフティ統合機能およびモジュール型拡張オプションを提供するフエニックス・コンタクトの新しい製品ラインアップです。すべてハイブリッドテクノロジに基づきます―機能安全性、システムの高可用性、取扱いの容易さにおける、簡便さの向上を目指して
ハイブリッドモータスタータの特長
- 上流のセーフティリレーで、非常停止後のDINレールコネクタによる簡単なグループ遮断機能
- ハイブリッドテクノロジをによる10倍の長寿命化による高いシステム可用性
- 取扱いが簡単:経済的なDINレールコネクタを使用すると、配線の手間が省けてコストも削減できます。
- オプションのリレーモジュールにより、モータ状態を確実にフィードバック
IO-Linkでハイブリッドモータスタータを簡単にネットワーク化
ネットワーク対応モータスタータ
フィールドバスシステムへの組込みはINTERFACEシステム接続を用いて行います。あらゆる一般的なフィールドバスシステムに対応するゲートウェイがあります。インターフェースシステムおよび利用可能なIO-Linkバージョンの両方を使用して、プロセスデータを簡単に伝送し、ご使用の機器をすばやくネットワーク接続することができます。省スペースで配線の手間が省けるだけでなく、診断機能を利用できるというメリットもあります。カスタムプロセスデータリンクは、アプリケーション要件を満たすのに役立ちます。これにはデジタル化機能とインダストリー4.0も含まれます。
ハイブリッドモータスタータの特長
- 適切なゲートウェイを用いた柔軟で直接的なフィールドバス接続
- 追加の配線作業を必要としない、IFS機器へのシンプルな24 V電源
- DINレールコネクタラッチコンセプトで、他のIFS機器における高速接続
- ゲートウェイ上でのデジタル入力8点とデジタル出力4点により、I/Oカードは不要(コントローラ)
スタンドアロンモータスタータ:ご要望に基づいて機能を選択することで、コスト効率が向上
スタンドアロンモータスタータ
ハイブリッドモータスタータでモータを安全確実に切り替えます。この機器は、50 Wから3 kWまでの三相非同期モータを逆転および保護する必要がある場合に使用できます。ハイブリッドモータスタータの製品ラインナップは、ダイレクトスタータおよび逆転スタータで構成されており、非常停止やモータ保護などのさまざまな機能を備えています。
スタンドアロンモータスタータの特長
- 全体幅22.5 mmの薄型仕様で省スペース
- ロッキング回路と負荷配線が組み込まれているため配線が簡単
- ハイブリッドモータスタータテクノロジCONTACTRON搭載のソフトなスイッチングで寿命が10倍
- バイメタル機能で9 Aまで調整可能なモータ保護
- SIL 3およびPL eまでの安全機能を組み込んで安全停止を実現