CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
モーター用端子、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 2段目、3段目、4段目、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
| 接続数 | 7 |
| 行の数 | 4 |
| 電位 | 4 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 2段目、3段目、4段目 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 注記 | DINレールの電流容量を確認してください。 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 4 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 2.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 26 A (接続電線断面積が2.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 400 V (差込み式ブリッジEB使用時は定格電圧が250 Vまで低下) |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 | -50 °C ... 105 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
| 1201442 E/UK | |
| ブリッジのリスト | 挿入ブリッジ / EB 2- DIK GY / 2715898 |
| 挿入ブリッジ / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
| 挿入ブリッジ / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
| 挿入ブリッジ / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
| 挿入ブリッジ / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
| 挿入ブリッジ / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
| 挿入ブリッジ / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
| 挿入ブリッジ / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
| 挿入ブリッジ / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
| ブリッジデータ | 16 A / 2.5 mm² ΔT 45 K |
| Ex温度上昇 | 37 K (20 A / 2.5 mm²) |
| 差込み式ブリッジでブリッジする場合 | 176 V |
| 定格絶縁電圧 | 160 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 176 V |
| 定格電流 | 20 A (ΔT 45 K) |
| 最大負荷電流 | 25 A (ΔT 45 K) |
| Ex接続データ 概要 | |
| トルク範囲 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 電線接続容量(単線) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 12 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 14 |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 24 ... 17 |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 24 ... 17 |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル1 | |
| 接触抵抗 | 0.8 mΩ |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル2 | |
| 接触抵抗 | 0.6 mΩ |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル3 | |
| 接触抵抗 | 0.5 mΩ |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 82.5 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 70 mm |
| NS 35/15の奥行き | 77.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -40 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 短時間耐電流 4 mm² | 0.48 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 2718206 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1218 |
| GTIN | 4017918062279 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 27.21 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 27.15 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250112 |
| ECLASS-15.0 | 27250112 |
| ETIM 10.0 | EC000900 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.164 kg CO2e |