EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 10 | ||||
モーター用端子、 上段はブリッジ可能、下段はPE接続付き、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 25 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2, 断面積: 0.5 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 10 | ||||