TMC 71D 12A
-
サーキットブレーカ
1020046
サーキットブレーカ、 1-極、 使用: Supplementary Protection(UL 1077)、短絡電流最大7.5 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: D、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 12 A
製品の詳細
互換性のある製品
特長
国際認証により世界中で使用可能
1極、2極、3極バージョンが用意されているため、さまざまなグリッドタイプに最適
さまざまなトリップ特性と幅広い定格電流の選択肢により、最適に調整された保護を実現
ACおよびDCアプリケーションに適しているため、在庫を削減
オプションのアクセサリにより、遠隔制御と遠隔監視が可能