ミニチュアサーキットブレーカ
TMC 7/8 ALARM - アラームスイッチ
TMC 7/8 ALARM
-
アラームスイッチ
2908220
アラームスイッチ、 1-極、 接続方式: ネジ、 取付けタイプ: サーキットブレーカ側面にスナップ止め、 定格電流: 6 A
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
サーキットブレーカ
製品シリーズ
TMC 8
タイプ
レール取付け型モジュール、一体型
極数
1
機械的寿命
20000
電気特性
概要
定各電圧
120 V AC ... 277 V AC
24 V DC ... 125 V DC
定格電流I
N
6 A (12 ... 240 V AC)
3 A (277 V AC)
6 A (12 ... 24 V DC)
2 A (48 V DC)
1 A (130 V DC)
操作の種類
サーキットブレーカによる機械的相互接続
接点の種類
なし
接続データ
接続方法
ネジ
締付けトルク
... 1 Nm
接続電線サイズ、単線
1 mm² ... 35 mm²
断面積AWG
18 ... 2 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
1 mm² ... 35 mm²
接続方法
ネジ接続
寸法
外形寸法
幅
9 mm
高さ
85.8 mm
奥行き
65.7 mm
材料仕様
色
ライトグレー (RAL 7035)
オレンジ (RAL 2003)
UL94難燃性クラス
V-0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-35 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
95 %
湿度試験
48時間、95% RH、40°C(IEC 60068-2-78)
衝撃(動作時)
30g (11 ms) (IEC 60068-2-11)
振動(動作時)
±0,38 mm (10 Hz ... 57 Hz), 5g (57 Hz ... 500 Hz) (IEC 60068-2-6、Fc、正弦)
取付け
取付けタイプ
サーキットブレーカ側面にスナップ止め
販売用データ
アイテム番号
2908220
梱包単位
12 pc
最低注文数
12 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CLA125
GTIN
4055626299716
1個あたりの重量(梱包を含む)
43.33 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
43.33 g
関税率
85362010
生産国
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250113
ECLASS-15.0
27250113
ETIM
ETIM 10.0
EC000899
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121410
認証
UL Listed
認証ID: FILE E 478429
cUL Listed
認証ID: FILE E 478429
CCC
認証ID: 2024010305673888
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
6.941 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ