MZFKK 1,5-PV - 小型中継端子台
3029826

小型中継端子台、 等電位ボンディングあり、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段目、2段目、 定格断面積: 1.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 15、 色: グレー

製品の詳細







互換性のある製品