取付けテクノロジとアクセサリ
FL SFP TX - メディアモジュール
FL SFP TX
-
メディアモジュール
1287353
小型形状のプラグインモジュールには10/100 Mbpsのデータ伝送速度のRJ45インターフェースがあります
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
寸法
幅
13.7 mm
高さ
13.8 mm
長さ
67.8 mm
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
材料仕様
色 (ハウジング)
白のアルミニウム製 (RAL 9006)
ハウジングの材質
金属製
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け (SFPポート)
インターフェース
Ethernet(RJ45)
接続方法
RJ45ソケット、オートネゴシエーションおよびオートクロス
通信速度
10/100 Mbit/s
伝送手段
銅
製品特性
製品の種類
SFPモジュール
タイプ
SFPスロット付きFactorylineデバイス
形式
SFP(小型形状、プラグ式)
信号伝達
状態表示
Factoryline製品経由
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.48 W
通信媒体
銅
電源
電源
3.3 V (Factorylineスイッチ経由)
接続
SFPスロット経由
接続データ
接続方法
SFPスロット挿入用
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C (結露なし)
周囲温度(保管時/運搬時)
-45 °C ... 90 °C (結露なし)
許容湿度(動作時)
30 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 95 % (結露なし)
振動(動作)
IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz
気圧(動作)
86 kPa ... 108 kPa (海抜1500 m)
気圧 (保管/移動)
66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m)
販売用データ
アイテム番号
1287353
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
25 g
関税率
85176200
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
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
よく検索される
PoEインジェクタ
パッチパネル/パッチフィールド
DINレール用パッチパネル
SFPモジュール
製品 ヘルプ