MC 1,5/19-G-3,5 P20 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1713368

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 19、 列の数: 1、 極数: 19、 接続数: 19、 製品ラインアップ: MC 1,5/..-G-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能