有用な情報
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
産業用AI
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
取付けテクノロジとアクセサリ
IBS UART - マスタープロトコルチップ
IBS UART
-
マスタープロトコルチップ
2746391
プロトコルチップ、SOP 16ハウジング
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
プロトコルチップ
タイプ
SOIC16 WB (300 mil)
電気特性
IC電源電圧
5 V DC ±10 % (DC)
電源
通常電流消費
10 mA (全入力スタティック、出力未使用)
インターフェース
INTERBUS
接続方法
リモートバス/ローカルバス
プロトコル
INTERBUS
ユーザーインターフェース
接続方法
V.24、1スタートビット、2ストップビット、8データビット、偶数パリティ
寸法
幅
11 mm
高さ
10 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP00
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
2746391
梱包単位
45 pc
最低注文数
45 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRECAA
GTIN
4017918169336
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.67 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.365 g
関税率
85423990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
1.486 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
PoEインジェクタ
パッチパネル/パッチフィールド
DINレール用パッチパネル
SFPモジュール
製品 ヘルプ