PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H - マーシャリング用パッチボード
3270393

マーシャリング用パッチボード、 A - Hでマーキング、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: 壁面取付け、 19インチラック、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

19インチラックに取付け
Wire-Wrap®、TERMI-POINT®などに代わるプッシュイン接続式で高いコンタクト品質
カラーコーディングはVDE 0815に準拠
電線を上下に通すので操作部と端子点が明確にわかる
コンパクトサイズで狭い場所で工具を使用せずに配線