マーキングラベル、10区分、連番で縦方向にマーキング: 71 ... 80、白、 端子台幅: 10 mm
端子台マーキング
端子台マーキングにより、制御盤内の配線が明確に割り当てられます。これにより、セットアップ中およびメンテナンスや修理作業中のエラーを回避しやすくなります。端子台マーキングは主に取付けタイプによって異なります。マーキングには分割されたはめ込みタイプとフラットな記名板タイプがあります。
Weidmüller/Conta Clip/Klemsan端子台のマーキング、20区分、マーキングなし、THERMOMARK CARDおよびBLUEMARKで印字可能、色:オレンジ
クイックマーカー、 シート、 黒、 マーキングなし、 取付けタイプ: スナップイン、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 120
端子台マーキング、 シート、 緑、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 8.2 mm、 個別ラベル数: 56、 テキストフィールドの高さ: 5.1 mm、 テキストフィールドの幅: 7.6 mm
Weidmüller/Conta Clip/Klemsan端子台のマーキング、34区分、マーキングなし、THERMOMARK CARDおよびBLUEMARKで印字可能、色:黄
クイックマーカー、 ラベリング、 緑、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: スナップイン、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 1000
カバー、 ラベリング、 黄、 マーキングなし、 取付けタイプ: 差込み、 端子台幅: 4.5 mm、 個別ラベル数: 5
クイックマーカー、大文字を横方向にマーキング: V、白、 端子台幅: 6.2 mm、 取付けタイプ: ラッチ
Weidmüller/Conta Clip/Klemsan端子台のマーキング、34区分、マーキングなし、THERMOMARK CARDおよびBLUEMARKで印字可能、色:オレンジ
マーキングラベル、10区分、偶数連番を縦方向にマーキング: 22 ... 40、白、 端子台幅: 6.2 mm、 取付けタイプ: ラッチ
特長
- 印字済み端子台マーキングですばやく簡単
- さまざまな印字システムでカスタマイズ可能
- 便利:当社のマーキングサービスで印字が可能
- ワンストップで提供:他社製端子台のマーキングにも対応
さまざまな形式の端子台マーキング:UCT、US、UM
制御盤とシステムの端子台マーキング
端子をすばやく間違えずに配線する方法をお探しですか。その際はスペースが広く分かりやすい接続ポイントのマーキングが欠かせません。これは特に制御盤とシステムの起動やメンテナンスに当てはまります。フエニックス・コンタクトの端子マーキングは端子台に最適です。
印字済み・印字なしの端子台マーキングをカード、ロール、シートの形式から選択可能です。