端子台マーキング、 シート、 緑、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 16 mm、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 4.7 mm、 テキストフィールドの幅: 15.2 mm
端子台マーキング
端子台マーキングにより、制御盤内の配線が明確に割り当てられます。これにより、セットアップ中およびメンテナンスや修理作業中のエラーを回避しやすくなります。端子台マーキングは主に取付けタイプによって異なります。マーキングには分割されたはめ込みタイプとフラットな記名板タイプがあります。
クイックマーカーBNB、10区分、切離し可、連番で横方向にマーキング: 21 ... 30、白、 端子台幅: 7.5 mm、 取付けタイプ: 差込み
Weidmüller/Conta Clip/Klemsan端子台のマーキング、10区分、マーキングなし、THERMOMARK CARDおよびBLUEMARKで印字可能、色:赤
クイックマーカーシート、100区分、連番で横方向にマーキング: 31 ... 40、1枚のクイックマーカーに同じ番号列が10組、6.2 mmピッチのすべての端子台に適合、白、 端子台幅: 6.2 mm
クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 8.3 mm、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 8.3 mm
クイックマーカー、大文字を横方向にマーキング: I、白、 端子台幅: 6.2 mm、 取付けタイプ: ラッチ
クイックマーカーシート、100区分、連番で横方向にマーキング: 11 ... 20、1枚のクイックマーカーに同じ番号列が10組、6.2 mmピッチのすべての端子台に適合、白、 端子台幅: 6.2 mm
クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 縦方向に印字: 偶数 2 ... 20、22 ... 40など、82 ... 100まで、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm
マーキングラベル、10区分、連番で縦方向にマーキング: 81 ... 90、白、 端子台幅: 7.5 mm
マーキングシート、 ロール、 銀、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 端子台幅: 30000 mm、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 30000 mm
特長
- 印字済み端子台マーキングですばやく簡単
- さまざまな印字システムでカスタマイズ可能
- 便利:当社のマーキングサービスで印字が可能
- ワンストップで提供:他社製端子台のマーキングにも対応
さまざまな形式の端子台マーキング:UCT、US、UM
制御盤とシステムの端子台マーキング
端子をすばやく間違えずに配線する方法をお探しですか。その際はスペースが広く分かりやすい接続ポイントのマーキングが欠かせません。これは特に制御盤とシステムの起動やメンテナンスに当てはまります。フエニックス・コンタクトの端子マーキングは端子台に最適です。
印字済み・印字なしの端子台マーキングをカード、ロール、シートの形式から選択可能です。