端子台マーキング

端子台マーキング

端子台マーキングにより、制御盤内の配線が明確に割り当てられます。これにより、セットアップ中およびメンテナンスや修理作業中のエラーを回避しやすくなります。端子台マーキングは主に取付けタイプによって異なります。マーキングには分割されたはめ込みタイプとフラットな記名板タイプがあります。

Go to Product Detail Page for item 0829207
UCT-TMF 10 YE - 端子台マーキング
UCT-TMF 10 YE - 端子台マーキング
0829207

端子台マーキング、 シート、 黄、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 10.2 mm、 個別ラベル数: 36、 テキストフィールドの高さ: 4.7 mm、 テキストフィールドの幅: 9.4 mm

Go to Product Detail Page for item 0817772
UC-TM 16 OG - 端子台マーキング
UC-TM 16 OG - 端子台マーキング
0817772

端子台マーキング、 シート、 橙、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 16 mm、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 15.45 mm

Go to Product Detail Page for item 0817756
UC-TM 16 GN - 端子台マーキング
UC-TM 16 GN - 端子台マーキング
0817756

端子台マーキング、 シート、 緑、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 16 mm、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 15.45 mm

特長

  • 印字済み端子台マーキングですばやく簡単
  • さまざまな印字システムでカスタマイズ可能
  • 便利:当社のマーキングサービスで印字が可能
  • ワンストップで提供:他社製端子台のマーキングにも対応
さまざまな形式の端子台マーキング:UCT、US、UM

さまざまな形式の端子台マーキング:UCT、US、UM

制御盤とシステムの端子台マーキング

端子をすばやく間違えずに配線する方法をお探しですか。その際はスペースが広く分かりやすい接続ポイントのマーキングが欠かせません。これは特に制御盤とシステムの起動やメンテナンスに当てはまります。フエニックス・コンタクトの端子マーキングは端子台に最適です。

印字済み・印字なしの端子台マーキングをカード、ロール、シートの形式から選択可能です。

1ステップで印字と貼付け
THERMOMARK E シリーズ

THERMOMARK E シリーズは制御盤製造の効率向上を保証:モジュール型システムは熱転写ロールプリンタとアプリケータで構成され、自動的にラベルを印字して、ケーブルやワイヤに貼り付けます。これらのプロセスの組合せにより、約60%の時間短縮を実現しています。

詳細をご覧ください
モジュール型システムTHERMOMARK E シリーズ