スナップ式マーキング、 カード、 赤、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 16、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 52.5 mm
機器マーキング
制御盤内、フィールドのシステム内の機器向けアプリケーションから屋外アプリケーションまで幅広いアプリケーション用の機器マーキング:機器とシステムのマーキングに適した高品質のマーキングを幅広く提供します。コンポーネントを明確に示すことで、配向を容易にし、メンテナンスと修理作業がシンプルになります。
ラベル、取外し可能、 ロール、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 8000、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
挿入シート、 シート、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 72、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 62 mm
彫刻みプレート、 プレート、 黄、 マーキングなし、 ラベリング可能: P1彫刻みユニット、 ENGRAVING UNIT、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 200 mm、 テキストフィールドの幅: 296 mm
デバイスマーキング
ドリル穴付きプラスチックラベル、 カード、 銀、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 ENGRAVING UNIT、 CMS-P1-PLOTTER、 P1彫刻みユニット、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 12 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
デバイスマーキング、 シート、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK LASER、 TOPMARK NEO、 取付けタイプ: シール式、ねじ、リベット、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 25 mm、 テキストフィールドの幅: 36.3 mm
デバイスマーキング、 ステンレス製ラベル、磨きなし、 銀、 マーキングあり、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 80 mm
ドリル穴付きプラスチックラベル、 カード、 黒、 マーキングなし、 ラベリング可能: P1彫刻みユニット、 ENGRAVING UNIT、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 14 mm、 テキストフィールドの幅: 38 mm
デバイスマーキング、 ロール、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 10000、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
特長
- 幅広いソリューション:豊富な素材で各種アプリケーションに対応
- 貼り付け式、ねじ止め、リベット止め、ラッチ式などさまざまな取付け方法があり、オプションが多彩
- ワンストップで提供:フエニックス・コンタクト製および他社製機器どちらのマーキングにも対応
機器マーキング
制御盤での使用
制御盤内の電気部品や電子部品にマーキングすることでメンテナンス作業が楽になります。機器マーキングが欠かせない場所もあります。とりわけ、機器にマーキングすることで制御盤とシステムの品質が高まります。
フエニックス・コンタクトのマーキングはシール式から高品質の刻印ラベルまで幅広く揃っており、最大限のアプリケーションに対応しています。 もちろんフエニックス・コンタクトの包括的なマーキングサービスはマーキングと刻印にも対応します。
貼り付け用機器マーキング
貼り付け用機器マーキング
シール式機器マーキングにはさまざまなサイズ、材質、色があります。さまざまな特性があり、極めて幅広いアプリケーションで使用して部品、機器、ボタンをマーキングすることができます。
ねじ止め用機器マーキング
ねじ止め用機器マーキング
穴の空いたラベルで機器や制御盤をマーキングします。ねじやリベットで機器にしっかり取り付けることができます。
プラスチック製ラベルをキャリアに入れて使用
マーカーキャリアに固定できる機器マーキング
ボタンはCARRIERマーキングシステムですばやく手軽にマーキングすることができます。ここでは、キャリアのマーキングエリアにマーキングします。
マーカーキャリアに押し込む機器マーキング
マーカーキャリアに押し込む機器マーキング
機器およびモジュールマーキングのシール式マーカーキャリアはあらゆる標準基板に貼付することができます。対応するマーキングはキャリアに簡単に押し込むことができます。