刻印用部材、 オーダー印字: シート単位、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 75、 テキストフィールドの高さ: 12 mm、 テキストフィールドの幅: 17.5 mm
機器マーキング
制御盤内、フィールドのシステム内の機器向けアプリケーションから屋外アプリケーションまで幅広いアプリケーション用の機器マーキング:機器とシステムのマーキングに適した高品質のマーキングを幅広く提供します。コンポーネントを明確に示すことで、配向を容易にし、メンテナンスと修理作業がシンプルになります。
ラベル、 オーダー印字: ケーブル単位、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤
スナップ式マーキング、 オーダー印字: シート単位、 水色、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、 個別ラベル数: 24
スナップ式マーキング、 カード、 オーダー印字: カード単位、 銀、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、 個別ラベル数: 9
スナップ式マーキング、 カード、 オーダー印字: カード単位、 黄、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、 個別ラベル数: 18
挿入シート、 オーダー印字: シート、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: インサート
ラベル、 オーダー印字: ケーブル単位、 黄、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤
デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 オーダー印字: 個数、 橙、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ねじ、リベット、 個別ラベル数: 10
ラベル、 白、 マーキングあり、 取付けタイプ: 粘着剤
特長
- 幅広いソリューション:豊富な素材で各種アプリケーションに対応
- 貼り付け式、ねじ止め、リベット止め、ラッチ式などさまざまな取付け方法があり、オプションが多彩
- ワンストップで提供:フエニックス・コンタクト製および他社製機器どちらのマーキングにも対応
機器マーキング
制御盤での使用
制御盤内の電気部品や電子部品にマーキングすることでメンテナンス作業が楽になります。機器マーキングが欠かせない場所もあります。とりわけ、機器にマーキングすることで制御盤とシステムの品質が高まります。
フエニックス・コンタクトのマーキングはシール式から高品質の刻印ラベルまで幅広く揃っており、最大限のアプリケーションに対応しています。 もちろんフエニックス・コンタクトの包括的なマーキングサービスはマーキングと刻印にも対応します。
貼り付け用機器マーキング
貼り付け用機器マーキング
シール式機器マーキングにはさまざまなサイズ、材質、色があります。さまざまな特性があり、極めて幅広いアプリケーションで使用して部品、機器、ボタンをマーキングすることができます。
ねじ止め用機器マーキング
ねじ止め用機器マーキング
穴の空いたラベルで機器や制御盤をマーキングします。ねじやリベットで機器にしっかり取り付けることができます。
プラスチック製ラベルをキャリアに入れて使用
マーカーキャリアに固定できる機器マーキング
ボタンはCARRIERマーキングシステムですばやく手軽にマーキングすることができます。ここでは、キャリアのマーキングエリアにマーキングします。
マーカーキャリアに押し込む機器マーキング
マーカーキャリアに押し込む機器マーキング
機器およびモジュールマーキングのシール式マーカーキャリアはあらゆる標準基板に貼付することができます。対応するマーキングはキャリアに簡単に押し込むことができます。