UM1-TMF (5X5) - 端子台マーキング
0830902

端子台マーキング、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5 mm、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 5 mm

製品の詳細








特長

BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のストリップで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UM1-TMF ... UMマーキングのラインアップには、Weidmüller社製、Wago社製、ABB(entrelec)社製、CONTA-CLIP社製、Klemsan社製の端子台用マーキングが含まれます
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングは複数行マーキングをサポート