熱転写プリンタ
TMP-UM-MAG3 - マガジン
TMP-UM-MAG3
-
マガジン
0831202
THERMOMARK CARDおよびTHERMOMARK PRIME用マガジン、マーキング部材UMシリーズ(UM1-TMF)保持用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
マガジン
寸法
幅
114 mm
高さ
116 mm
奥行き
11.5 mm
材料仕様
RoHS準拠
あり
環境条件と実際の条件
周囲条件
保管推奨条件
20°C/相対湿度50%。
販売用データ
アイテム番号
0831202
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG122Z
GTIN
4046356947060
1個あたりの重量(梱包を含む)
406 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
402.5 g
関税率
84439990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19140615
ECLASS-15.0
19140615
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.499 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
THERMOMARK CARD 2.0
-
熱転写プリンタ
1085267
THERMOMARK CARD
-
熱転写プリンタ
5146464
製品 ヘルプ