UCT1U-TM 5 - 端子台マーキング
0803204

端子台マーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.1 mm、 個別ラベル数: 72、 テキストフィールドの高さ: 9.3 mm、 テキストフィールドの幅: 4.15 mm

製品の詳細