UC-TM 4 YE
-
端子台マーキング
0818234
端子台マーキング、 シート、 黄、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 4.2 mm、 個別ラベル数: 120、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 3.6 mm
製品の詳細
| 製品ライン | Klemmenmarker |
| ピッチ | 4.2 mm |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 120 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 15 |
| スロットタイプ | 高 |
| 識別テクノロジ | UV LEDテクノロジ |
| 幅 | 3.60 mm |
| 高さ | 10.50 mm |
| 奥行き | 4.30 mm |
| ピッチ | 4.2 mm |
| 色 | 黄 (RAL 1018) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 貯蔵期間 | 2 年 |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | EN 45545-2 |
| 取付けタイプ | ラッチ |
| アイテム番号 | 0818234 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2117 |
| GTIN | 4046356135320 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 12.596 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 11.38 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.11 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
CMS-P1-PLOTTER - マーキングプロッター 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CLEANING CARTR. - クリーニングカートリッジ 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - インクカートリッジ 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - インクカートリッジ 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - マーカーペン 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - マーカーペン 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - インクカートリッジ 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - マーカーペン 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - マーカーペン 5067828
-
CMS-R-FLUID-TR - クリーニング液 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - クリーニングカートリッジ 5146752
-
BM ID-MAG20 - マガジン 1044356
-
BM ID-MAG40 - マガジン 1044357
-
CMS-R-SET-TR - クリーニングセット 5146751
-
STP 4-2 - マーキングキャリア 0810575
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
特長
BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UC-TM... UniCardのマーキングには、高背型のマーキング溝のあるフエニックス・コンタクトの製品に適した端子マーカーが含まれます
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングは複数行マーキングをサポート
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能