LUMGATE 277 2DOR/1AO DALI - 照明制御ユニット
1274016

LEDドライバ制御用の照明制御ユニット、入力電圧110 V~277 V、リレー出力2点、負荷電流8 A、最大8つのLEDドライバを制御可能、10 Vアナログインターフェース、DALIインターフェース、負荷電流計測

製品の詳細









互換性のある製品



特長

既存の照明器具との容易な統合
通信不良の場合はフェールセーフ動作(代替値は自由に定義可能)
IEC 62386に準拠して最大8台のDALIバラストを接続可能
ソフトスタート機能付きの2つのリレー出力で、LEDドライバの突入電流を軽減