ケーブル(メートル単位)
IBS EINBC METER - ハイブリッドケーブル
IBS EINBC METER
-
ハイブリッドケーブル
2752107
拡張リモートバス用 INTERBUS ハイブリッドケーブル
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
リモートバスケーブル
電気特性
通信媒体
銅
ケーブル/ライン
極数
9
シールド用
あり
導体構造、信号線
32x 0.10 mm
AWG信号ライン
24
導体構造、電源
192x 0.10 mm
AWG電源
16
電線断面積
3x 2x 0.25 mm² (データ)
3x 1.5 mm² (電源)
ケーブル外径
10.20 mm ±0.3 mm
外部シース素材
PUR
外部シース、色
グレー RAL 7001
導体材質
スズメッキ銅ばら線
芯線絶縁材質
PETP
ツイストペア
2コアをペアに
ペアシールドの種類
すずめっき銅製編み組シールド、約85%のカバー
全ツイスト
3ペアと3線で芯線を形成
絶縁抵抗
≥ 20 MΩ*km
定格電圧、ケーブル
350 V (データ)
500 V (電源)
テスト電圧、コア/コア
2000 V
テスト電圧、コア/シールド
1000.00 V
最小曲げ範囲、固定取付け
6 x D
最小曲げ半径、可動取付け
10 x D
最小曲げ半径、固定
60 mm
最小曲げ半径、可動
100 mm
耐油性
VDE 0472 Part 803に準拠
特殊な性質
耐クーラント性および耐潤滑油性
使用周囲温度
-50 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置)
-30 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置)
販売用データ
アイテム番号
2752107
梱包単位
1 m
最低注文数
1 m
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1LEA
GTIN
4017918101831
1個あたりの重量(梱包を含む)
150 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
150 g
関税率
85444993
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27061801
ECLASS-15.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
認証
EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00371
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.267 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
CAT7ケーブル
製品 ヘルプ