VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0
-
クラス1/2直撃雷用サージアレスタ
2800189
汎用バリスタベースのプラグイン式直撃雷用サージアレスタ、中性線と接地線が共通の三相電源ネットワーク用(4線式:L1、L2、L3、PEN)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単
ポジションごとに12.5 kAの放電容量があるため、雷保護レベルIIIとIVで使用可能
耐振動性のあるラッチにより、プラグがしっかりと固定されます