VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM - クラス1/2直撃雷用サージアレスタ
2801042

汎用バリスタベースの直撃雷用サージアレスタ、中性線と接地線が共通の単相電源ネットワークに対応(2線式:L1、PEN)、リモート表示接点付き。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単
ポジションごとに12.5 kAの放電容量があるため、雷保護レベルIIIとIVで使用可能
耐振動性のあるラッチにより、プラグがしっかりと固定されます