VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/32 - クラス1/2直撃雷用サージアレスタ
1044182

雷電流アレスタ/サージ保護機器、絶縁・接地された1,000 V DCの2極PV電圧システム用、DINレール取付け用、リモート表示接点付きの4極ベースエレメント、プラグ式温度監視保護エレメント4点、各プラグの状態メッセージ。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単