VAL-MS-EE-T1/T2-3+1-335-FM
-
クラス1/2直撃雷用サージアレスタ
2910550
汎用バリスタベースのプラグイン式直撃雷用サージアレスタ、中性線と接地線を個別に取付けた三相電源ネットワーク用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、雷保護レベルIIIおよびIV、リモート表示接点付き。
製品の詳細
製品ライン | アレスタの組合せ |
IECカテゴリ | I / II |
T1 / T2 | |
ENクラス | T1 / T2 |
IEC電源システム | TT |
TN-S | |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | c接点 |
定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
動作電流 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
1 A DC |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥き線長さ | 16 mm |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
接続方法 | 連結端子台 |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
リモート障害表示接点 | |
接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク | 0.25 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
外形寸法 |
|
幅 | 71.2 mm |
高さ | 98.7 mm |
奥行き | 77.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 4 区分 |
色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
PBT |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
保護経路 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
作動方向 | 3L-N & N-PE |
定格電圧 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続電圧UC (L-N) | 335 V AC |
最大連続電圧UC (L-PE) | 335 V AC |
最大連続電圧UC (N-PE) | 264 V AC |
公称負荷電流IL | 80 A |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
待機消費電力PC | ≤ 810 mVA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 12.5 kA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PE) | 12.5 kA |
定格放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 50 kA |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-N)、充電 | 6.25 A(アンペア) |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-N)、特定のエネルギー | 39 kJ/Ω |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-N)、ピーク電流値limp | 12.5 kA |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、充電 | 6.25 A(アンペア) |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、特定のエネルギー | 39 kJ/Ω |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、ピーク電流値limp | 12.5 kA |
インパルス放電電流(10/350) µs(N-PE)、充電 | 25 A(アンペア) |
インパルス放電電流(10/350) µs(N-PE)、特定のエネルギー | 625 kJ/Ω |
インパルス放電電流(10/350) µs(N-PE)、ピーク電流値limp | 50 kA |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 50 kA |
合計放電電流ITotal (10/350) µs | 50 kA |
定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 100 A |
短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.2 kV |
≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
保護レベルUp(L-PE) | ≤ 2 kV |
保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.7 kV |
残留電圧Ures(L-N) | ≤ 1.2 kV (In時) |
≤ 1.1 kV (10 kA時) | |
≤ 1 kV (5 kA時) | |
≤ 0.9 kV (3 kA時) | |
残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 2 kV (In時) |
≤ 1.5 kV (10 kA時) | |
≤ 1.2 kV (5 kA時) | |
≤ 1.1 kV (3 kA時) | |
残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 0.6 kV (In時) |
≤ 0.5 kV (10 kA時) | |
≤ 0.5 kV (5 kA時) | |
≤ 0.4 kV (3 kA時) | |
TOV動作(UT時)(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
457 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A (gG - 16 mm²) |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 160 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2910550 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CLP121 |
GTIN | 4055626462318 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 669 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 643.8 g |
関税率 | 85363030 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
VAL-MS-EE-T1/T2-335-P - クラス1/2サージ保護プラグ 2910556
-
F-MS-EE-T1/T2-50-P - クラス1/2サージ保護プラグ 2910557