F-MS-EE-T1/T2-50-P
-
クラス1/2サージ保護プラグ
2910557
直撃雷用サージアレスタVAL-MS-T1/T2 335/12.5の中性線-アース線取換えプラグ。
製品の詳細
製品ライン | 交換プラグ |
IECカテゴリ | I / II |
T1 / T2 | |
ENクラス | T1 / T2 |
IEC電源システム | TN-S |
TT | |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
メッセージサージ保護破損 | LED |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
外形寸法 |
|
幅 | 17.7 mm |
高さ | 47 mm |
奥行き | 67.3 mm |
水平ピッチ | 1 区分 |
色 | トラフィックグレーB (RAL 7043) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
PBT |
保護経路 | N-PE |
作動方向 | N-PE |
定格電圧 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続電圧UC | 264 V AC |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
待機消費電力PC | ≤ 1.3 mVA |
定格放電電流In (8/20) µs | 50 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 50 kA |
インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 25 A(アンペア) |
インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 625 kJ/Ω |
インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 50 kA |
定格続流遮断電流Ifi | 100 A (264 V AC) |
保護レベルUp | ≤ 1.7 kV |
残留電圧Ures | ≤ 0.6 kV (In時) |
≤ 0.5 kV (10 kA時) | |
≤ 0.5 kV (5 kA時) | |
≤ 0.4 kV (3 kA時) | |
インパルス動作電圧 6 kV時 (1.2/50) µs | ≤ 1.7 kV |
TOV動作(UT時) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
応答時間tA | ≤ 100 ns |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | ベースエレメント上 |
アイテム番号 | 2910557 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CLP121 |
GTIN | 4055626462325 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 222.222 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 222.222 g |
関税率 | 85363030 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |