PWT 35-800AC-FM
-
クラス1/2直撃雷用サージアレスタ
2800419
直撃雷用サージアレスタ、タイプ1/2 / クラスI/IIに準拠、接地線と中性線を1本のケーブルに組み合わせて単相電源ネットワークに対応(L1、PEN)。
製品の詳細
概要 | |
注記 | 2本の8 mmねじを8 Nmで絶縁面または接地面にアッセンブリ |
IEC 60099-4準拠の長波サージ電流2 ms:250 x 1.0 kA;500 x 0.5 kA |
製品ライン | アレスタの組合せ |
製品シリーズ | POWERTRAB |
IECカテゴリ | I / II |
T1 / T2 | |
ENクラス | T1 / T2 |
IEC電源システム | TN-C |
IT | |
タイプ | 設置モジュール |
極数 | 1 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | 8 kV: IV (600 V), III (1000 V) |
汚染度 | 3 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
定格電圧UN | 690 V AC |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | 2 b接点 、 1極 |
定各電圧 | 30 V AC |
30 V DC | |
動作電流 | 1.5 A AC |
1.5 A DC | |
電源: 状態表示/リモート表示 | |
定各電圧 | 19.2 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
動作電流 | 7 mA AC/DC ... 13 mA AC/DC |
定格電流 | 10 mA AC/DC |
必要とされる最大バックアップヒューズ | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) |
干渉イミュニティ、IEC 61000-4-5準拠(コア-コア) | 1 kV |
干渉イミュニティ、IEC 61000-4-5準拠(コア-接地) | 6 kV |
ダブル接続 | |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M6 |
締付けトルク | 8.5 Nm |
剥き線長さ | 24 mm |
撚線接続断面積 | 16 mm² ... 50 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 16 mm² ... 50 mm² |
接続電線断面積AWG | 6 ... 1/0 |
PEケーブル接続 | |
接続方法 | 丸型圧着端子 |
締付けトルク | 20 Nm |
撚線接続断面積 | 16 mm² ... 95 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 16 mm² ... 95 mm² |
接続電線断面積AWG | 6 ... 3/0 |
リモート障害表示接点 | |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.55 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
外形寸法 |
|
幅 | 56 mm |
高さ | 191 mm |
奥行き | 280 mm |
水平ピッチ | 3 区分 |
色 | 銀色 |
UL94難燃性クラス | V-2 |
素材のCTI値 | 600 |
250 | |
絶縁材質 | PA/PC |
素材グループ | I (PA 6.6/PC) |
IIIa (PA 4.6) | |
ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
ハウジング表面材質 | アルミニウムダイカスト製 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
保護経路 | L-PE |
作動方向 | 1L-PEN |
定格電圧 UN | 690 V AC |
554/960 V AC (TN-C) | |
690 V AC (IT) | |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続電圧UC (L-PE) | 800 V AC |
公称負荷電流IL | 150 A (50 mm²の直接貫通配線。) |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 20 µA |
待機消費電力PC | ≤ 16 mVA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PE) | 35 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs (L-PE) | 100 kA |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、充電 | 17.5 A(アンペア) |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、特定のエネルギー | 305 kJ/Ω |
インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、ピーク電流値limp | 35 kA |
定格続流遮断電流Ifi (L-PE) | 50 kA |
短絡電流評価ISCCR | 50 kA |
保護レベルUp(L-PE) | ≤ 4.5 kV |
残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 2.7 kV (In時) |
≤ 2.5 kV (20 kA時) | |
≤ 2.3 kV (10 kA時) | |
≤ 2.2 kV (5 kA時) | |
≤ 2.1 kV (3 kA時) | |
TOV動作(UT時)(L-PE) | 1960 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
1500 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) | |
応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 125 A (gG、35 mm²以上) |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 400 A (gG、50 mm² x 2) |
800 A (aR(最大放電電流limp = 25 kA以内)) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 55 °C (≥ 35 mm²の直列貫通配線) | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (10 ... 150 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
4g (5 ... 100 Hz / X、Y、Z - GLに準拠 ) |
UL仕様 | |
最大連続動作電圧MCOV(L-G) | 800 V AC |
公称放電電流 In (L-G) | 20 kA |
保護経路 | L-G |
定格電圧 | 690 V AC |
分電システム | Single phase |
定格周波数 | 60 Hz |
測定制限電圧MLV (L-G) | 4370 V |
SPDタイプ | 4CA |
ULインジケータ/リモート表示 | |
動作電圧 | 30 V AC |
DC動作電圧 | 30 V DC |
動作電流AC | 1.5 A AC |
DC動作電流 | 1.5 A DC |
UL接続データ ダブル接続 | |
締付けトルク | 75 lbf-in. |
接続電線断面積AWG | 1/0 ... 6 |
UL接続データ PEケーブル接続 | |
締付けトルク | 175 lbf-in. |
接続電線断面積AWG | 3/0 |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | ネジ取付け |
アイテム番号 | 2800419 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL1141 |
カタログのページ | ページ 52 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356556156 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,500 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3,500 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | N,N-dimethylacetamide (CAS-NO: 127-19-5) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | eff15f00-e0d0-406e-83c0-24c622b568aa |
特長
堅牢な設計で厳しい環境での使用に対応
さまざまなネットワークタイプ向けの汎用ソリューション
状態表示による監視機能
リモート表示接点で多段階状態モニタリング